??
Choix du modèle CAO
54.38.0100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé mk 2040.38 - Profilés de Construction Serie 40
Nomenclature
54.38.0100
Article nombre
54.38.
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Degrés de détails
Masse
2.52 kg/m
Dénomination
Profilé mk 2040.38
Matière
AlMgSi 0,5 F25
Surface
anodisé E6/EV1
Mesure
50 x 60 mm mm
Couleur
aluminium nature
Longueur de camp
5100 mm
Superficie
932.80 mm²
Moments d'inertie
43.14 cm4
Moments d'inertie
32.45 cm4
Module de section
13.60 cm³
Module de section
12.98 cm³
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés