??
Выбор CAD модели
51.14.0100(00-00-0)
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Profile mk 2014 - Aluminium Construction Profiles Series 50
Bill of material
51.14.0100(00-00-0)
Article number
51.14.
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
End machining
Alpha angle
°
Beta angle
°
Position
Detail degree
Weight
1.98 kg/m
Description
Profile mk 2014
Material
AlMgSi 0,7 F28
Surface
anodized E6/V1
Measure
50 x 50 mm mm
Colour
Alu natural
Stock Length
5100 mm
Surface area
760.00 mm²
Moment of inertia
21.20 cm4
Section Modulus
8.51 cm³
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей