??
CAD-Modellauswahl
51.14.0100(00-00-0)
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2014 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 50
Stückliste
51.14.0100(00-00-0)
Artikelnummer
51.14.
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Endenbearbeitung
Alpha winkel
°
Beta winkel
°
Position
Detaillierungsgrad
Gewicht
1.98 kg/m
Artikelbenennung
Profil mk 2014
Material
AlMgSi 0,7 F28
Oberfläche
eloxiert E6/V1
Abmaß
50 x 50 mm mm
Farbe
Alu natur
Lagerlänge
5100 mm
Profilfläche
760.00 mm²
Trägheitsmomente
21.20 cm4
Widerstandsmomente
8.51 cm³
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen