??
Choix du modèle CAO
54.94.0100(00-00-0)
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé en Aluminium mk 2040.94 - Profilés de Construction Serie 40
Nomenclature
54.94.0100(00-00-0)
Article nombre
54.94.
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
End machining
Position
Degrés de détails
Masse
1.72 kg/m
Dénomination
Profilé mk 2040.94
Matière
AlMgSi 0,5 F25
Surface
anodisé E6/EV1
Mesure
40 x 40 mm mm
Couleur
aluminium nature
Longueur de camp
5100 mm
Superficie
634.00 mm²
Moments d'inertie
13.40 cm4
Moments d'inertie
10.50 cm4
Module de section
5.73 cm³
Module de section
5.28 cm³
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés