??
CAD-Modellauswahl
54.73.0100
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2040.73 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 40
Stückliste
54.73.0100
Artikelnummer
54.73.
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Detaillierungsgrad
Gewicht
5.72 kg/m
Artikelbenennung
Profil mk 2040.73
Material
AlMgSi 0,5 F25
Oberfläche
eloxiert E6/EV1
Abmass
80 x 80 mm mm
Farbe
Alu natur
Lagerlänge
5100 mm
Profilfläche
2110.00 mm²
Trägheitsmomente
150.00 cm4
Trägheitsmomente
150.00 cm4
Widerstandsmomente
37.10 cm³
Widerstandsmomente
37.40 cm³
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen