??
Choix du modèle CAO
54.45.0100(00-00-0)
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé en Aluminium mk 2040.45 - Profilés de Construction Serie 40
Nomenclature
54.45.0100(00-00-0)
Article nombre
54.45.
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
End machining
Alpha angle
°
Beta angle
°
Position
Degrés de détails
Masse
4.75 kg/m
Dénomination
Profilé mk 2040.45 facile
Matière
AlMgSi 0,5 F25
Surface
anodisé E6/EV1
Mesure
80 x 80 mm mm
Couleur
aluminium nature
Longueur de camp
5100 mm
Superficie
1760.65 mm²
Moments d'inertie
127.89 cm4
Moments d'inertie
127.89 cm4
Module de section
31.94 cm³
Module de section
31.94 cm³
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés