??
CAD-Modellauswahl
54.45.0100(00-00-0)
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2040.45 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 40
Stückliste
54.45.0100(00-00-0)
Artikelnummer
54.45.
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Endenbearbeitung
Alpha winkel
°
Beta winkel
°
Position
Detaillierungsgrad
Gewicht
4.75 kg/m
Artikelbenennung
Profil mk 2040.45 leicht
Material
AlMgSi 0,5 F25
Oberfläche
eloxiert E6/EV1
Abmass
80 x 80 mm mm
Farbe
Alu natur
Lagerlänge
5100 mm
Profilfläche
1760.65 mm²
Trägheitsmomente
127.89 cm4
Trägheitsmomente
127.89 cm4
Widerstandsmomente
31.94 cm³
Widerstandsmomente
31.94 cm³
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen