??
CAD-Modellauswahl
54.42.0100
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Profil mk 2040.42 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 40
Stückliste
54.42.0100
Artikelnummer
54.42.
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Detaillierungsgrad
Gewicht
0.68 kg/m
Artikelbenennung
Profil mk 2040.42
Material
AlMgSi 0,5 F25
Oberfläche
eloxiert E6/EV1
Abmass
82,7 x 26 mm mm
Farbe
Alu natur
Lagerlänge
5100 mm
Profilfläche
251.60 mm²
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen