??
Choix du modèle CAO
54.34.0100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé mk 2040.34 - Profilés de Construction Serie 40
Nomenclature
54.34.0100
Article nombre
54.34.
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Degrés de détails
Masse
3.55 kg/m
Dénomination
Profilé mk 2040.34
Matière
AlMgSi 0,5 F25
Surface
anodisé E6/EV1
Mesure
40 x 120 mm mm
Couleur
aluminium nature
Longueur de camp
5100 mm
Superficie
1315.40 mm²
Moments d'inertie
24.15 cm4
Moments d'inertie
139.67 cm4
Module de section
12.08 cm³
Module de section
23.53 cm³
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés