??
CAD-Modellauswahl
54.31.0100(00-00-0)
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2040.31 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 40
Stückliste
54.31.0100(00-00-0)
Artikelnummer
54.31.
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Endenbearbeitung
Alpha winkel
°
Beta winkel
°
Position
Detaillierungsgrad
Gewicht
1.55 kg/m
Artikelbenennung
Profil mk 2040.31 extra leicht
Material
AlMgSi 0,5 F25
Oberfläche
eloxiert E6/EV1
Abmass
40 x 40 mm mm
Farbe
Alu natur
Lagerlänge
5100 mm
Profilfläche
551.55 mm²
Trägheitsmomente
9.66 cm4
Trägheitsmomente
9.66 cm4
Widerstandsmomente
4.82 cm³
Widerstandsmomente
4.82 cm³
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen