{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_22.prj},{NB=54.22.0100(00-00-0)(0)},{L=100},{MOD=-},{POS=-},{DARST=0},{GW=3.43},{BZ1=Profil mk 2040.22},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1271.68},{IX=21.53},{IY=75.54},{WX=10.72},{WY=18.89}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
54.22.0100(00-00-0)
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Profile mk 2040.22 - Aluminium Construction Profiles Series 40
Bill of material
54.22.0100(00-00-0)
Article number
54.22.
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
End machining
none ✔
none
none
1x bore side Ø14 continuous, one side
1x bore side Ø14 continuous, one side
1x bore side Ø14 continuous, both sides
1x bore side Ø14 continuous, both sides
2x bore side Ø10 continuous, one side
2x bore side Ø10 continuous, one side
2x bore side Ø10 continuous, both sides
2x bore side Ø10 continuous, both sides
Position
none ✔
none
Detail degree
High
Low
High
Low
Weight
3.43
kg/m
Description
Profile mk 2040.22
Material
AlMgSi 0,5 F25
Surface
anodized E6/EV1
Measure
40 x 80 mm
mm
Colour
Alu natural
Stock Length
5100
mm
Surface area
1271.68
mm²
Moment of inertia
21.53
cm4
Moment of inertia
75.54
cm4
Section Modulus
10.72
cm³
Section Modulus
18.89
cm³
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성