??
Choix du modèle CAO
54.13.0100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé en Aluminium mk 2040.13 - Profilés de Construction Serie 40
Nomenclature
54.13.0100
Article nombre
54.13.
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
End machining
Degrés de détails
Masse
5.32 kg/m
Dénomination
Profilé mk 2040.13
Matière
AlMgSi 0,5 F25
Surface
anodisé E6/EV1
Mesure
80 x 80 mm mm
Couleur
aluminium nature
Longueur de camp
5100 mm
Superficie
1973.17 mm²
Moments d'inertie
141.92 cm4
Moments d'inertie
141.92 cm4
Module de section
36.05 cm³
Module de section
36.05 cm³
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés